Festo, endüstriyel otomasyon için yenilikçi çözümlerle dünya çapında kişilere ve kuruluşlara ilham veriyor. 20.000’den fazla çalışanımıza cesur adımlar atma, fikirlerini gerçekleştirme ve sorumluluk alma fırsatı sunan bağımsız bir aile şirketiyiz. Bir ekip olarak, zorlukların üstesinden birlikte gelerek büyüyoruz ve dünyayı bizimle birlikte değiştirmek isteyen herkesi aramızda görmekten mutluluk duyuyoruz.

IT Stajyeri

AdCode:  14979
Şehir:  Yunusemre/ Manisa
Özel Alan 3: 
Özel Alan 4:  Tam veya Yarı Zamanlı
Özel Alan 2:  Research, Development & Engineering
Tesis:  Festo San. Ve Tic. A.S. I

Aranan Nitelikler

  • Üniversitelerin veya Meslek Yüksekokullarının ilgili bölümlerinde öğrenimine devam eden,
  • Zorunlu stajı okul tarafından karşılanan,
  • Haftada en az 3 gün devam edebilecek,
  • IT altyapısı, donanım ve network konularına ilgi duyan,
  • Üretim sahasında aktif görev alabilecek,
  • Öğrenmeye açık, problem çözme becerisi gelişmiş,
  • Takım çalışmasına yatkın, iletişim becerileri güçlü.

 

İş Tanımı

  • Üretim hatlarından gelen IT taleplerine ilk seviyede destek vermek,
  • Donanım kurulum, bakım ve arıza giderme çalışmalarına destek olmak,
  • Kablolama, cihaz kurulumu ve altyapı çalışmalarında görev almak,
  • IT ekibinin günlük operasyon ve projelerine destek vermek,
  • Talep ve arıza kayıtlarının takibini yapmak.

 

Sizi Bekleyen Küresel Ayrıcalıklar:

Başvurunuzu bekliyor ve sizinle tanışmak için sabırsızlanıyoruz!