Pessoa Consultora de Aplicação EA II - Rib Preto/SP
Descrição geral da função:
Como especialista de alto nível em tecnologia e produtos de Electric Automation, fornece a melhor consultoria técnica e soluções às equipes de vendas para as aplicações dos clientes, independente dos segmentos industriais e com um forte foco em tecnologias. Leva em conta as considerações comerciais ao propor soluções.
Identificação de aplicações e dimensionamento de produtos/soluções para atender as necessidades dos clientes na fase de Pré-venda.
Atividades
- Atendimento a clientes e equipe de vendas na região de Ribeirão Preto/SP. Com foco em Electric Automation, conhecimentos em pneumática, programação, digitalização e Industria 4.0 são desejáveis.
•Identificar projetos com base em excelentes conhecimentos de produtos e aplicações. |
|||
•Apoio na parametrização e comissionamento das soluções/produtos propostos no cliente, em estreito alinhamento com o engenheiro de suporte técnico.
|
|||
•Cria soluções levando em consideração todas as interfaces técnicas relevantes. |
|||
•Durante a fase de pré-venda atua como especialista técnico de produto, em estreita coordenação com o engenheiro de vendas. |
|||
•Compartilhamento de boas práticas para multiplicação de aplicações e resultados, bem como lições aprendidas para aprimorar o conhecimento da equipe. |
- Desenvolver e executar treinamentos/palestras para clientes externos e, eventualmente, para internos.
Pré-requisitos
- Conhecimento técnico de produtos e tecnologia Electric Automation (foco em CLP, servo drives, servo motores, remotas, inversores de frequência, sensores eletrônicos e de visão, atuadores elétricos. Automação de processos de manufatura, processos de embalagem, máquinas ferramenta, manipulação e robótica.
- Experiência no atendimento ao cliente, suporte técnico e trabalho em equipe.
- Disponibilidade para viagens.
- Desejável conhecimento em Inglês.
Formação
- Formação superior completa em Engenharia Elétrica, Eletrônica ou Mecatrônica.
São Paulo, BR, 04183-080