Prozesstechniker Fertigung Piezoventile 80 - 100% (m/w/d)
Im Herzen der Uhrenregion Biel-Seeland produzieren wir in Pieterlen (Schweiz) mit über 120 engagierten und motivierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auf modernsten teil- und vollautomatischen Fertigungsanlagen Vorsteuerungen für Pneumatik- und Piezoventile für Durchfluss- und Druckregelungen sowie direkt geregelte Proportionalventile für die Festo-Gruppe, ein deutsches Familienunternehmen mit weltweit über 20’000 Mitarbeitenden.
In unserem Wachstumsfeld der Piezoventile stehen in den nächsten Jahren viele spannende Projekte an. Aus diesem Grund suchen wir zur Erweiterung unseres Teams dich als
Prozesstechniker Fertigung Piezoventile (m/w/d)
Was dich erwartet:
- Du leistest den 1st-Level-Support und behebst Störungen bei Fertigungs- und Montageprozessen
- Du optimierst unsere Anlagen- und Produktionsprozesse hinsichtlich Ausschuss, Verfügbarkeit und Prozessstabilität
- Du erstellst und verbesserst Arbeits- und Prüfanweisungen
- Du erstellst Versuchsberichte, Analysen und Störungsmeldungen
- Du instruierst unsere Produktionsmitarbeitenden in Prozess- und Anlagenthemen
Must have:
- Du verfügst über eine abgeschlossene technische Grundausbildung (z. B. Automatiker, Mechatroniker, Elektroniker, Polymechaniker) und hast zusätzlich eine Weiterbildung (HF oder FH) im Bereich Maschinenbau, Elektrotechnik oder Prozesstechnik absolviert.
- Du bist ein Macher, bringst deine Erfahrungen mit ein und teilst dein Fachwissen mit allen Anspruchsgruppen
- Du bist dir nicht zu schade, aktiv mitzuarbeiten und Probleme vor Ort anzuschauen und zu lösen.
- Du hast Freude, Abläufe, Anlagen und Arbeitsplätze zu optimieren
Auch nicht verkehrt, wenn dir folgende Begriffe vertraut sind:
- Prozessfähigkeitsnachweise und Messunsicherheiten
- Auswertung von Daten (beispielsweise in Python, Minitab oder ähnlichen Analysesoftware)
Ansprechpartner: Beatrice Ernst, +41(32)376-6022
Ihre globalen Vorteile im Überblick: