Ingenieur/ Techniker Produktbetreuung 80 - 100% (m/w/d)
Im Herzen der Uhrenregion Biel-Seeland produzieren wir in Pieterlen mit über 120 engagierten und motivierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auf modernsten teil- und vollautomatischen Fertigungsanlagen Vorsteuerungen für Pneumatik- und Piezoventile für Durchfluss- und Druckregelungen sowie direkt geregelte Proportionalventile für die Festo-Gruppe, ein deutsches Familienunternehmen mit weltweit über 20’000 Mitarbeitenden.
In unserem Wachstumsfeld der Vorsteuerungen stehen in den nächsten Jahren viele spannende Projekte an. Aus diesem Grund suchen wir zur Erweiterung unseres Teams dich als
Ingenieur/ Techniker Produktbetreuung 80 - 100% (m/w/d)
Was dich erwartet
- Du betreust die Serienprodukte im Bereich Vorsteuerungen.
- Du treibst gezielt Produktoptimierungen voran, von Kosteneinsparungen bis zur Qualitätssteigerung
- Du arbeitest eng mit Kolleginnen und Kollegen aus Entwicklung, Einkauf, Produktion, Versuch und Qualitätssicherung zusammen und stimmst Anforderungen proaktiv ab
- Du gestaltest standortübergreifend mit unserem Headquarter in Berkheim (DE) (Versuch und Entwicklung) die Zukunft unserer Produkte mit
- Du führst Änderungen in SAP
Must have
- Du verfügst über eine abgeschlossene technische Grundausbildung (z. B. Konstrukteur, Automatiker, Mechatroniker, Polymechaniker) und hast zusätzlich eine Weiterbildung (HF oder FH) im Bereich Maschinenbau oder Mikrotechnik absolviert.
- Gute CAD-Kenntnisse, z. B. in Creo Parametric, zeichnen dich aus
- Du arbeitest selbstständig, zuverlässig und verantwortungsbewusst
- Du bringst viel Eigeninitiative, Lernbereitschaft und einen ausgeprägten Drang zur Optimierung mit
- Du kommunizierst offen und proaktiv in Deutsch und Englisch mit Ansprechpartnern aller Ebenen und Bereiche
- Du hast Erfahrung in der Auswertung von Messdaten, Messprotokollen und in der Fehleranalyse
Nice to have
- Idealerweise bringst du Erfahrung in der elektromechanischen Konstruktion mit
- Du kennst dich mit Fertigungstechnologien wie Kunststoffspritzguss aus
- Du hast kennst dich mit der GPS-Vermassung (Geometrie- und Toleranzangaben)
- Du kennst dich mit statistischen Auswertungen aus
Referenzcode: 14615
Land: Schweiz (CH)
Ort der Beschäftigung: Festo Microtechnology AG
Firma: Festo Microtechnology AG
Organisationseinheit: PF-BEC - Product Care & Data Science, PF-BEC
HR Ansprechpartner: Beatrice Ernst, +41(32)376-6022
Ihre globalen Vorteile im Überblick: