Festo begeistert weltweit mit innovativen Lösungen für die industrielle Automatisierung. Als unabhängiges Familienunternehmen bieten wir über 20.000 Mitarbeitenden die Möglichkeit, mutig voranzugehen, ihre Ideen zu verwirklichen und Verantwortung zu übernehmen. Gemeinsam wachsen wir als Team mit der Herausforderung und heißen alle willkommen, die mit uns die Welt bewegen wollen.

Expert Intellectual Property (m/w/d) - mind. 35h

AdCode:  14468
Ort:  Esslingen
Benutzerdefiniertes Feld 3:  Unbefristet
Benutzerdefiniertes Feld 4:  Vollzeit oder Teilzeit
Benutzerdefiniertes Feld 2:  Forschung, Entwicklung & Engineering
Firma:  Festo SE & Co. KG

Die Stelle kann in Vollzeit oder Teilzeit besetzt werden. Bei einer Teilzeitbesetzung ist ein Teilzeitgrad von mindestens 90%, das heißt ein Umfang von mindestens 35 Wochenstunden, erforderlich.

 

Ihre Aufgaben:

  • Beratung und Begleitung der Entwicklungsabteilungen im Headquarter sowie an den internationalen Standorten in allen patentrechtlichen Fragestellungen
  • Beratung des Managements der Geschäftsbereiche hinsichtlich IP-Strategien
  • Mitwirkung bei der Identifizierung schützenswerter Entwicklungen und der Bewertung von Erfindungsmeldungen in Hinblick auf die Geschäftstätigkeiten der Festo Gruppe
  • Durchführung von Schutzrechtsanmelde- und Prüfungsverfahren sowie streitigen Verfahren im In- und Ausland in Zusammenarbeit mit externen Patentanwälten
  • Monitoring von Schutzrechten Dritter sowie Analyse und Bewertung externer Patente und Sicherstellung des Wissenstransfers in die Entwicklung
  • Durchführung von Patentrecherchen und -analysen (z.B. Stand-der-Technik-Recherchen, Einspruch- und Nichtigkeits-Recherchen sowie Freedom-to-Operate-Recherchen) inklusive Erarbeiten von Handlungsempfehlungen
  • Unterstützung bei der Erstellung oder Prüfung von IP-Klauseln in Verträgen mit nationalen und internationalen Partnern 

 

Ihre Qualifikationen:

  • Abgeschlossenes technisches oder naturwissenschaftliches Studium (z.B.  Maschinenbau, Elektrotechnik, Mechatronik, Technische Informatik, Verfahrenstechnik, Physik) oder Studium der Fachrichtung Patentingenieurwesen
  • Mindestens 5-jährige Berufserfahrung in einer Patentabteilung eines Industrieunternehmens oder einer Patentanwaltskanzlei auf dem beschriebenen Aufgabengebiet oder zumindest teilweise abgeschlossene Ausbildung zum europäisch zugelassenen Vertreter (European Patent Attorney)
  • Erfahrung in der Beratung für IP-Strategien für neue Themenfelder wie z.B. Software und künstliche Intelligenz
  • Idealerweise Erfahrungen im Verfassen von Patentanmeldungen sowie im Führen von Anmelde- oder auch Einspruchsverfahren
  • Verhandlungssichere Deutsch- und Englischkenntnisse
  • Unternehmerische Denkweise und Analysefähigkeit
  • Strukturierte und lösungsorientierte Arbeitsweise gepaart mit Kreativität und Organisationstalent

 

Ansprechpartner: Caroline Duchon, +49(711)347-56698

 

Ihre globalen Vorteile im Überblick:

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung und darauf, Sie kennenzulernen!