Abschlussarbeit zur Implementierung einer ASIC Datenschnittstelle auf einem FPGA
Deine Aufgaben:
- Durchführung einer Machbarkeitsstudie basierend auf einer bereits vorhandenen HW auf der Grundlage eines ZYNQ-FPGA
- Programmieren des FPGA in Verilog
- Integration der implementierten Schnittstelle mit dem Host-System (Intel-CPU) über PCIe und dem ASIC
- Aussuchen einer passenden HW-Plattform für ein zukünftiges Serienprodukt
Deine Qualifikationen:
- Studium im Bereich Elektrotechnik oder Technische Informatik oder in einem vergleichbaren Bereich
- Kenntnisse in der Programmierung von Mikrocontrollern und in der Hardwarebeschreibungssprache VHDL oder vorzugsweise Verilog
- Selbstständige Arbeitsweise, Teamfähigkeit
Bei uns erwartet Dich:
- Das gute Gefühl der sicheren und soliden Basis eines finanziell unabhängigen Familienunternehmens
- Freiheit für Erfindergeist, Innovationskraft und die Umsetzung eigener Ideen
- Wettbewerbsfähige Vergütung mit attraktiven Sonderleistungen und Vergünstigungen
- Gegenseitiger Respekt und Wertschätzung – unabhängig von Geschlecht, Nationalität, Behinderung, Alter und Identität
- Lebenslanges Lernen mit sehr guten Bedingungen für die individuelle Weiterentwicklung
- Flexible Arbeitszeitmodelle in Abhängigkeit vom jeweiligen Arbeitsplatz für eine ausgewogene Work-Life Balance
- Modernste Arbeitsumgebung, Infrastruktur und Kommunikationstechnologien
- Ein toller Familien- und Gesundheitsservice zum Wohlfühlen
Mehr Informationen zu unseren Benefits und Festo als Arbeitgeber findest Du hier.
Ansprechpartner: Dina Majid, +49(711)347-55030
Referenzcode: 11673
Esslingen, DE, 73734