Abschlussarbeit Qualitätsmanagement- Entwicklung einer Norm
Deine Aufgaben:
- Entwicklung einer generalistischen Norm zur systematischen Erfassung
- Bewertung und Behandlung von Oberflächenunvollkommenheiten wie Kratzern, Schleifriefen, Einschlüssen usw. unter Berücksichtigung bestehender Normen, Richtlinien und bewährter Verfahrensweisen in der Branche
- Die Abschlussarbeit wird sich auf die Analyse und Integration relevanter Normen wie ISO 4287 (Geometrische Produktspezifikation), ISO 8501 (Oberflächenreinheitsgrade), ASTM D4417 (Oberflächenprofilmessung) sowie unternehmensspezifische Standards konzentrieren
- Die Arbeit umfasst die Erstellung einer handlungsorientierten Vorlage für eine einfache operative Bewertung von Oberflächenunvollkommenheiten, einschließlich Kratzern, Schleifriefen, Einschlüssen usw., unter Einbeziehung relevanter Firmennormen.
- Druchführen von der theoretischen Ausarbeitung und auch praktischen Fallstudie und Tests, um die Effektivität der entwickelten Bewertungsvorlage zu validieren und mögliche Verbesserungen zu identifizieren.
Deine Qualifikationen:
- Technisch Wirtschaftswissenschaftlicher Studiengang
Bei uns erwartet Dich:
- Das gute Gefühl der sicheren und soliden Basis eines finanziell unabhängigen Familienunternehmens
- Freiheit für Erfindergeist, Innovationskraft und die Umsetzung eigener Ideen
- Wettbewerbsfähige Vergütung mit attraktiven Sonderleistungen und Vergünstigungen
- Gegenseitiger Respekt und Wertschätzung – unabhängig von Geschlecht, Nationalität, Behinderung, Alter und Identität
- Lebenslanges Lernen mit sehr guten Bedingungen für die individuelle Weiterentwicklung
- Flexible Arbeitszeitmodelle in Abhängigkeit vom jeweiligen Arbeitsplatz für eine ausgewogene Work-Life Balance
- Modernste Arbeitsumgebung, Infrastruktur und Kommunikationstechnologien
- Ein toller Familien- und Gesundheitsservice zum Wohlfühlen
Mehr Informationen zu unseren Benefits und Festo als Arbeitgeber findest Du hier.
Ansprechpartner: Dina Majid, +49(711)347-55030
Referenzcode: 11417
Esslingen, DE, 73734