A Festo innovatív megoldásokkal inspirál embereket és szervezeteket világszerte az ipari automatizálás területén. Független családi vállalkozás vagyunk, és több mint 20 000 munkatársnak kínálunk lehetőséget arra, hogy merész lépéseket tegyenek, megvalósítsák ötleteiket és vállaljanak felelősséget. Csapatként együtt növekszünk a kihívások leküzdésével, és szívesen látunk mindenkit, aki velünk szeretné mozgatni a világot.

Termelési csoportvezető

AdCode:  14251
Város:  Budapest
Egyéni mező 3: 
Egyéni mező 4:  Műszakos teljes munkaidő
Egyéni mező 2:  Termelés
Létesítmény:  Festo AM ( Prod.Ges.)

 

TERMELÉSI CSOPORTVEZETŐ

Csatlakozz a Festo dinamikus csapatához, ahol innováció és együttműködés találkozik! Itt nemcsak egy munkahelyet találsz, hanem lehetőséget arra, hogy vezetőként formáld a jövőt, fejlődj és valós hatást gyakorolj egy nemzetközi, inspiráló környezetben. Válaszd a Festot – légy te a változás motorja!

Követelmények

  • Minimum középfokú iskolai végzettség
  • Min. 2-3 év hasonló munkakörben szerzett tapasztalat
  • Felhasználói szintű számítógépes ismeretek
  • Egy vagy több műszakos munkarend vállalása
  • Motiváló, következetes és példamutató vezetői szemlélet
  • Teljesítményorientált és precíz munkavégzés
  • Folyamatos fejlesztésre való törekvés
  • Jó kommunikációs készség

 

Előnyök

  • Festo-s termelési folyamatok ismerete
  • Angol, vagy német nyelv ismerete
  • SAP vagy más vállalatirányítási rendszer ismerete

 

Feladatok

  • 8-12 fős termelési csapat irányítása és motiválása
  • A termelési standardok, folyamatok, a munkavédelmi előírások, valamint a szabályzatok betartása és betartatásának biztosítása, szükség esetén beavatkozással
  • Napi gyártási tevékenység irányítása, a munkatársak beosztásának elkészítése a napi feladatokhoz igazodva
  • A csapattagok szakmai fejlődésének támogatása
  • Szoros együttműködés a társterületekkel
  • Aktív részvétel a termelési folyamatokban és azok fejlesztésében
  • Műszakok közötti információáramlás biztosítása, pontos műszakátadás
  • Új belépők mentorálása és betanításának koordinálása

 

Egyéb juttatások:

Az alapbéren felül:

  • Havi teljesítmény prémium (max. 15%)
  • Cafeteria (br. 40.000 Ft/hó)
  • Emelt műszakpótlékok (délutános műszakpótlék 18:00-22:00: 40%, éjszakás műszakpótlék 22:00-06:00: 50%)
  • Céges buszjárat (Árpád hídtól)
  • Fedett, zárt parkolási lehetőség
  • Sportolási lehetőség saját fitnesz termünkben
  • Étterem a vállalat területén

Globális előnyeink röviden:

Örömmel várjuk a jelentkezésed, hogy személyesen is megismerhessünk!