A Festo innovatív megoldásokkal inspirál embereket és szervezeteket világszerte az ipari automatizálás területén. Független családi vállalkozás vagyunk, és több mint 20 000 munkatársnak kínálunk lehetőséget arra, hogy merész lépéseket tegyenek, megvalósítsák ötleteiket és vállaljanak felelősséget. Csapatként együtt növekszünk a kihívások leküzdésével, és szívesen látunk mindenkit, aki velünk szeretné mozgatni a világot.

Raktári műszakvezető

AdCode:  14506
Város:  Budapest
Egyéni mező 3: 
Egyéni mező 4:  Műszakos teljes munkaidő
Egyéni mező 2:  Termelés
Létesítmény:  Festo AM ( Prod.Ges.)

A németországi központú Festo világszerte élen jár az ipari automatizálás terén.

Munkaadóként elsődleges a biztonság, különösen munkavállalóink szempontjából. Kiemelt figyelemmel a gyártásban dolgozókra, akik ötleteinket valósítják meg. Biztos, hosszú távú fejlődést nyújtó munkahelyet kínálunk, kiemelkedően korszerű, tiszta és biztonságos környezetben. Nálunk kellemes a munkahelyi légkör, tisztelet, csapatszellem és vonzó fejlődési lehetőség vár Rád!

Üdvözlünk a Festo magyarországi gyártócsapatában!

 

Raktári műszakvezető

Feladatok:

  • Egy 10–12 fős raktári csapat szakmai és személyi irányítása a mindennapokban
  • A raktári folyamatok, standardok betartása és betartatása, eltérés esetén gyors beavatkozás
  • Műszakátadás–átvétel biztosítása a folyamatos működés érdekében
  • Operatív feladatok irányítása / áruátvétel / betárolás / kiszedés / kihordás /
  • Szabadságolás esetén vezetői helyettesítés más logisztikai területen
  • Szabadságolás esetén (fizikai állomány esetén) a raktári operatív feladatokban való aktív részvétel
  • Aktív részvétel a raktári folyamatok fejlesztésében (hatékonyság, minőség, rend)
  • Szoros együttműködés a társosztályokkal
  • Új belépők mentorálása, betanításuk megszervezése
  • A csapattagok folyamatos fejlesztése, visszajelzések adása
  • Műszakbeosztás és szabadságtervek elkészítése
  • Területi mérőszámok napi nyomon követése és riportálása

 

Elvárások:

  • Minimum középfokú iskolai végzettség
  • Érvényes targoncavezetői / emelőgép-kezelői engedély
  • Kétműszakos munkarend vállalása
  • Példamutató, pontos és önálló munkavégzés
  • Jó kommunikációs készség, nyitott személyiség
  • Csapatjátékos szemlélet, vezetői attitűd
  • SAP vagy más vállalatirányítási rendszer alapszintű ismerete
  • Felhasználói szintű MS Office ismeret

 

Elvárt végzettség:

  • Szakiskola / szakmunkás képző

 

 

Előnyök:

  • Automata raktárkezelési tapasztalat
  • Raktározási vagy logisztikai végzettség
  • Lean módszertanok ismerete (5S, 7V, 5W, A3)

 

Amit kínálunk:

  • Havi teljesítményprémium – nálunk a jó munkádat havi szinten jutalmazzuk, ráadásul ennek részeként jelenléti bónusszal is ösztönzünk.
  • Cafeteria – nálunk már az első naptól jár a SZÉP kártya és egyéb fizetésbeni juttatás választásnak lehetősége, hogy még jobban érezd magad a csapatban.
  • Emelt műszakpótlékok – számíthatsz magas műszakpótlékra, délután 40%, éjszak 50%
  • Sportolási lehetőség – a cég területén fitneszterem vár, emellett darts bajnokságon, horgászverseny és különféle sportkörökben is részt vehetsz.
  • Árpád hídtól induló céges buszjárat – műszakokhoz igazított menetrenddel, mindössze 15 perces utazási idővel biztosítjuk a kényelmes bejutást.
  • Utazási támogatás – ha Budapest határain túl laksz, bérlet- vagy gépjármű kilométer-támogatással is segítünk, hogy könnyebben juss el hozzánk.
  • Étkezési szolgáltatás a vállalat területén – három épületünkben is elérhető meleg étel, büfé és kényelmes étkező.
  • Munkaruha és munkavédelmi eszközök biztosítása – nálunk mindig megkapod a szükséges munkaruhát és védőfelszerelést, hogy biztonságban és kényelmesen dolgozhass.
  • Orvosi ügyelet – üzemorvosunk heti több napon is rendel a vállalat területén, így helyben igénybe veheted a szükséges ellátást.
  • Ortopédia szakrendelés – havonta ingyenes vizsgálatot biztosítunk, továbbá talpbetétre és a céges orrmerevítős cipő helyett, ortopédiai javaslat alapján, saját cipő vásárlására is nyújtunk támogatást
  • Modern, tiszta és biztonságos munkakörnyezet – nálunk rendezett, korszerű környezetben dolgozhatsz, ahol stabil munkafolyamatok mellett tiszta öltözők, zuhanyzási és tisztálkodási lehetőségek, valamint megfelelő számú öltözőszekrény áll rendelkezésedre a kényelmedért és higiénédért.
  • Gondoskodunk és támogatunk személyre szabottan – életed bármely szakaszában számíthatsz ránk, legyen szó munkabér előleg, havi négyszer hazautazás vagy temetési segélyről más rugalmas segítségről, hogy mindig melletted álljunk.

 

Egyéb információk:

Ha szereted, amikor számít a munkád, és szívesen vállalsz felelősséget egy csapat irányításáért, jelentkezz hozzánk bizalommal!

Tartsd mozgásban a raktári folyamatokat – kattints a „Jelentkezem” gombra, és csatlakozz hozzánk

 

Globális előnyeink röviden:

Örömmel várjuk a jelentkezésed, hogy személyesen is megismerhessünk!