A Festo innovatív megoldásokkal inspirál embereket és szervezeteket világszerte az ipari automatizálás területén. Független családi vállalkozás vagyunk, és több mint 20 000 munkatársnak kínálunk lehetőséget arra, hogy merész lépéseket tegyenek, megvalósítsák ötleteiket és vállaljanak felelősséget. Csapatként együtt növekszünk a kihívások leküzdésével, és szívesen látunk mindenkit, aki velünk szeretné mozgatni a világot.

Operátor

AdCode:  14199
Város:  Budapest
Egyéni mező 3: 
Egyéni mező 4:  Teljes munkaidő
Egyéni mező 2:  Termelés
Létesítmény:  Festo AM ( Prod.Ges.)

A németországi központú vállalatunk világszerte élen jár az ipari automatizálás terén, immár több mint 100 éve. Magyarországon pedig már több mint 30 éve biztosítunk stabil hátteret munkatársainknak. Várjuk jelentkezésed, ha szeretnél az ipari automatizálásban megkerülhetetlen szerepet betöltő, komoly szakmai múlttal rendelkező, innovatív vállalatunk budapesti csapatának tagja lenni! Igényes munkakörnyezet, barátságos hangulat vár. Budapesten a III. kerületben lévő telephelyünkre operátori munkakörbe keresünk kollegákat.

 

Feladatok:

  • Alkatrészek összeszerelése – precízen és figyelmesen rakod össze az alkatrészeket, hogy a végeredmény mindig megfeleljen a minőségi elvárásoknak.
  • Csomagolási, ellenőrzési műveletek elvégzése – gondoskodsz róla, hogy a termékek hibátlanul és biztonságosan kerüljenek csomagolásra és ellenőrzésre.
  • Hibagyűjtés, selejtezési feladatok elvégzése – gyorsan és pontosan azonosítod a hibákat, és felelősségteljesen kezeled a selejtet.
  • Műszakátadás – gördülékenyen átadod a munkát a következő műszaknak, hogy a termelés folyamatos és zökkenőmentes legyen

 

Elvárások:

  • 1, 2 vagy 3 műszakos munkarend vállalása – hétfőtől péntekig számítunk rád a műszakban, hogy gördülékenyen menjen a munka.
  • Jó műszaki érzék – fontos, hogy gyorsan átlásd a technikai folyamatokat és könnyen megértsd az új gépek működését.
  • Kézügyesség – kisebb és nagyobb alkatrészek összeszerelése – számítunk rá, hogy biztos kézzel és pontosan tudsz különböző méretű elemeket összeállítani.
  • Teljesítményorientált és precíz munkavégzés – akkor illesz közénk, ha a minőséget és a határidőket egyaránt szem előtt tartva dolgozol.
  • Jó fizikum (20 kg emelése a feladatkör része) – fontos, hogy a munkád során magabiztosan és biztonságosan tudj akár 20 kg terheket emelni, mozgatni

 

Előnyök:

  • Hasonló munkakörben gyártó cégnél szerzett tapasztalat – előnyt jelent, ha már dolgoztál hasonló feladatkörben, és ismered a gyártási környezet működését.

 

Juttatások:

  • Havi teljesítményprémium – nálunk a jó munkádat havi szinten jutalmazzuk, ráadásul ennek részeként jelenléti bónusszal is ösztönzünk.
  • Cafeteria – nálunk már az első naptól jár a SZÉP kártya és egyéb fizetésbeni juttatás választásnak lehetősége, hogy még jobban érezd magad a csapatban.
  • Emelt műszakpótlékok – számíthatsz magas műszakpótlékra, délután 40%, éjszak 50%
  • Sportolási lehetőség – a cég területén fitneszterem vár, emellett darts bajnokságon, horgászverseny és különféle sportkörökben is részt vehetsz.
  • Árpád hídtól induló céges buszjárat – műszakokhoz igazított menetrenddel, mindössze 15 perces utazási idővel biztosítjuk a kényelmes bejutást.
  • Utazási támogatás – ha Budapest határain túl laksz, bérlet- vagy gépjármű kilométer-támogatással is segítünk, hogy könnyebben juss el hozzánk.
  • Étkezési szolgáltatás a vállalat területén – három épületünkben is elérhető meleg étel, büfé és kényelmes étkező.
  • Munkaruha és munkavédelmi eszközök biztosítása – nálunk mindig megkapod a szükséges munkaruhát és védőfelszerelést, hogy biztonságban és kényelmesen dolgozhass.
  • Orvosi ügyelet – üzemorvosunk heti több napon is rendel a vállalat területén, így helyben igénybe veheted a szükséges ellátást.
  • Ortopédia szakrendelés – havonta ingyenes vizsgálatot biztosítunk, továbbá talpbetétre és a céges orrmerevítős cipő helyett, ortopédiai javaslat alapján, saját cipő vásárlására is nyújtunk támogatást
  • Modern, tiszta és biztonságos munkakörnyezet – nálunk rendezett, korszerű környezetben dolgozhatsz, ahol stabil munkafolyamatok mellett tiszta öltözők, zuhanyzási és tisztálkodási lehetőségek, valamint megfelelő számú öltözőszekrény áll rendelkezésedre a kényelmedért és higiénédért.
  • Gondoskodunk és támogatunk személyre szabottan – életed bármely szakaszában számíthatsz ránk, legyen szó munkabér előleg, havi négyszer hazautazás vagy temetési segélyről más rugalmas segítségről, hogy mindig melletted álljunk.

 

Amit még kínálunk:

  • szakmai fejlődés
  • új kihívások felelősségteljes
  • önálló munkavégzés egy high-tech szektorban működő cégnél színvonalas
  • modern környezet stabil jövedelem

 

Elvárt végzettség: Szakiskola / szakmunkás képző

 

Tartsd mozgásban a világot és küldd el pályázatodat a "Jelentkezés" gombra kattintva!

Globális előnyeink röviden:

Örömmel várjuk a jelentkezésed, hogy személyesen is megismerhessünk!