A Festo innovatív megoldásokkal inspirál embereket és szervezeteket világszerte az ipari automatizálás területén. Független családi vállalkozás vagyunk, és több mint 20 000 munkatársnak kínálunk lehetőséget arra, hogy merész lépéseket tegyenek, megvalósítsák ötleteiket és vállaljanak felelősséget. Csapatként együtt növekszünk a kihívások leküzdésével, és szívesen látunk mindenkit, aki velünk szeretné mozgatni a világot.

Customer Solution technikus

AdCode:  15096
Város:  Budapest
Egyéni mező 3: 
Egyéni mező 4:  Teljes munkaidő
Egyéni mező 2:  Termelés
Létesítmény:  Festo AM ( Prod.Ges.)

A németországi központú vállalatunk világszerte élen jár az ipari automatizálás terén, immár több mint 100 éve. Magyarországon pedig már több mint 30 éve biztosítunk stabil hátteret munkatársainknak. Várjuk jelentkezésed, ha szeretnél az ipari automatizálásban megkerülhetetlen szerepet betöltő, komoly szakmai múlttal rendelkező, innovatív vállalatunk budapesti csapatának tagja lenni! Igényes munkakörnyezet, barátságos hangulat vár. Budapesten a III. kerületben lévő telephelyünk Customer Solution technikus munkakörbe keresünk kollegákat. 

 

Feladatok: 

  • Elektromos és pneumatikus lapra szerelt rendszerek, kapcsoló- és vezérlőszekrények összeállítása műszaki rajzok, illetve elektromos és pneumatikus sémák alapján
  • Alkatrészek előkészítése, összeszerelése és bekötése a vonatkozó szabványok és belső előírások szerint
  • A megépített rendszerek ellenőrzése, tesztelése és dokumentálása
  • Műszaki problémák azonosítása, jelzése és megoldási javaslatok kidolgozása
  • Folyamatos kapcsolattartás és együttműködés a támogató mérnökökkel a projektek gördülékeny megvalósítása érdekében
  • Minőségi és biztonsági előírások betartása az összeszerelési folyamat során

 

Követelmények:

  • Mechatronikai technikusi végzettség
  • Elektromos és Pneumatikus ismeretek, szakrajz olvasás és írás
  • Átfogó anyagismeret
  • Standardok, jogszabályok és általános területi szabályzások betartása
  • Mechanikus és elektromos szerelő eszközök ismerete
  • Magas probléma megoldó készség
  • Proaktivitás


Előnyök:


  • CAD/CAM ismeret
  • SAP ismeret
  • Eplan ismeret
  • Pneumatikus szerelési ismeretek
  • Írott angol vagy német nyelv megértése

 

Juttatások:

  • Havi teljesítményprémium – nálunk a jó munkádat havi szinten jutalmazzuk, ráadásul ennek részeként jelenléti bónusszal is ösztönzünk.
  • Cafeteria – nálunk már az első naptól jár a SZÉP kártya és egyéb fizetésbeni juttatás választásnak lehetősége, hogy még jobban érezd magad a csapatban.
  • Emelt műszakpótlékok – számíthatsz magas műszakpótlékra, délután 40%
  • Sportolási lehetőség – a cég területén fitneszterem vár, emellett darts bajnokságon, horgászverseny és különféle sportkörökben is részt vehetsz.
  • Árpád hídtól induló céges buszjárat – műszakokhoz igazított menetrenddel, mindössze 15 perces utazási idővel biztosítjuk a kényelmes bejutást.
  • Utazási támogatás – ha Budapest határain túl laksz, bérlet- vagy gépjármű kilométer-támogatással is segítünk, hogy könnyebben juss el hozzánk.
  • Étkezési szolgáltatás a vállalat területén – három épületünkben is elérhető meleg étel, büfé és kényelmes étkező.
  • Munkaruha és munkavédelmi eszközök biztosítása – nálunk mindig megkapod a szükséges munkaruhát és védőfelszerelést, hogy biztonságban és kényelmesen dolgozhass.
  • Orvosi ügyelet – üzemorvosunk heti több napon is rendel a vállalat területén, így helyben igénybe veheted a szükséges ellátást.
  • Ortopédia szakrendelés – havonta ingyenes vizsgálatot biztosítunk, továbbá talpbetétre és a céges orrmerevítős cipő helyett, ortopédiai javaslat alapján, saját cipő vásárlására is nyújtunk támogatást
  • Modern, tiszta és biztonságos munkakörnyezet – nálunk rendezett, korszerű környezetben dolgozhatsz, ahol stabil munkafolyamatok mellett tiszta öltözők, zuhanyzási és tisztálkodási lehetőségek, valamint megfelelő számú öltözőszekrény áll rendelkezésedre a kényelmedért és higiénédért.
  • Gondoskodunk és támogatunk személyre szabottan – életed bármely szakaszában számíthatsz ránk, legyen szó munkabér előleg, havi négyszer hazautazás vagy temetési segélyről más rugalmas segítségről, hogy mindig melletted álljunk.

 

Amit még kínálunk:

  • szakmai fejlődés
  • új kihívások felelősségteljes
  • önálló munkavégzés egy high-tech szektorban működő cégnél
  • színvonalas modern környezet
  • stabil jövedelem
  • fiatalos csapat
  • bővülő terület, stabil munkalehetőség

 

Tartsd mozgásban a világot és küldd el pályázatodat a "Jelentkezés" gombra kattintva!

Globális előnyeink röviden:

Örömmel várjuk a jelentkezésed, hogy személyesen is megismerhessünk!