A Festo innovatív megoldásokkal inspirál embereket és szervezeteket világszerte az ipari automatizálás területén. Független családi vállalkozás vagyunk, és több mint 20 000 munkatársnak kínálunk lehetőséget arra, hogy merész lépéseket tegyenek, megvalósítsák ötleteiket és vállaljanak felelősséget. Csapatként együtt növekszünk a kihívások leküzdésével, és szívesen látunk mindenkit, aki velünk szeretné mozgatni a világot.

CNC gépbeállító

AdCode:  14712
Város:  Budapest
Egyéni mező 3: 
Egyéni mező 4:  Műszakos munkarend
Egyéni mező 2:  Termelés
Létesítmény:  Festo AM ( Prod.Ges.)

Cégünk több mint 25 éve vezető szereplő a pneumatikai elemek gyártásában. Dinamikus fejlődésünk biztosítása érdekében CNC gépbeállitó munkatársakat keresünk csapatunk bővítésére.
Ha stabil, hosszú távú és kiszámítható munkahelyet keresel, várjuk jelentkezésed!

 

Feladatok:

  • CNC program kiválasztása, szükséges korrekciók elvégzése
  • Szerszámcsere végrehajtása
  • Műszakirajz alapján Mintázási feladatok elvégzése
  • Műszakátadás és napi műszakindító gépellenőrzések végrehajtása
  • Napi adminisztráció SAP rendszerben történő dokumentálása

 

Elvárások:

  • Többműszakos munkarend vállalása
  • Szakirányú végzettség (pl. CNC gépkezelő, gépgyártástechnológiai technikus, CAD-CAM informatikus )
  • Mérőeszközök használatában szerzett tapasztalat (tolómérő, mikrométer, menetkaliber)
  • Műszaki rajz olvasási készség
  • Precíz, felelősségteljes, önálló munkavégzés

 

Előnyt jelent:

  • Gyártó cégnél, hasonló munkakörben szerzett tapasztalat
  • CNC gépkezelésben szerzett 1–2 éves gyakorlat
  • 3D mérőgép használatának ismerete
  • Jegyzőkönyvek értelmezésében szerzett tapasztalat
  • GPS alapú műszaki rajz olvasási ismeretek
  • SAP vállalatirányítási rendszer felhasználói szintű ismerete

 

Amit kínálunk:

  • Versenyképes jövedelem, stabil háttér
  • Havi teljesítményprémium (akár a bruttó alapbér 15%-a)
  • Cafetéria (bruttó 40 000 Ft/hó)
  • Műszakpótlékok:
    • Délutános műszak: +40%
    • Éjszakai műszak: +50%
  • Sportolási lehetőségek (edzőterem, sportkörök)
  • Céges buszjárat az Árpád hídtól
  • Étkezési lehetőség a vállalat területén
  • Fedett parkolás

 

Egyéb információk:

  • Szakmai fejlődési lehetőség és új kihívások
  • Színvonalas munkakörnyezet
  • Felelősségteljes, önálló munkavégzés egy high-tech multinacionális vállalatnál
  • Stabil, hosszú távú munkalehetőség

 

Ha szeretnél egy stabil, fejlődési lehetőséget kínáló munkahelyen dolgozni, jelentkezz még ma!

Globális előnyeink röviden:

Örömmel várjuk a jelentkezésed, hogy személyesen is megismerhessünk!