A Festo innovatív megoldásokkal inspirál embereket és szervezeteket világszerte az ipari automatizálás területén. Független családi vállalkozás vagyunk, és több mint 20 000 munkatársnak kínálunk lehetőséget arra, hogy merész lépéseket tegyenek, megvalósítsák ötleteiket és vállaljanak felelősséget. Csapatként együtt növekszünk a kihívások leküzdésével, és szívesen látunk mindenkit, aki velünk szeretné mozgatni a világot.

Árubeérkeztető

AdCode:  14931
Város:  Budapest
Egyéni mező 3: 
Egyéni mező 4:  Teljes munkaidő
Egyéni mező 2:  Ellátásilánc-menedzsment és logisztika
Létesítmény:  Festo AM ( Prod.Ges.)
Cégünk több mint 25 éve vezető szerepet tölt be a pneumatikai elemek gyártása területén. Dinamikus fejlődésünk biztosítása érdekében új Árubeérkeztető munkatársakkal bővítjük csapatunkat. Amennyiben stabil, hosszú távú és kiszámítható munkahelyet keresel, csatlakozz hozzánk!
 

Feladatok:

  • Beszállítók fogadása
  • Szállítmányok átvétele és azonosítása
  • SAP-ban történő árubeérkeztetés
  • Készletkönyvelés
  • Áruátvétel logisztikai ellenőrzése
  • Reklamációk kezelése
  • Betárolási feladatok végrehajtása
  • Kiszállítandó tételek ellenőrzése, előkészítése és átadása
  • Göngyölegkezelési feladatok ellátása
  • A kapcsolódó adminisztratív feladatok pontos vezetése

 

Követelmények:

  • Középfokú végzettség
  • Minimum 3 év hasonló területen szerzett tapasztalat
  • Targoncavezetői jogosítvány és gyakorlat
  • Egy műszakos munkarend vállalása (07:00-15:20)  
  • SAP rendszer ismerete
  • Precíz, fegyelmezett munkavégzés
  • Megbízhatóság és önállóság
  • Jó együttműködési készség 

 

Előnyt jelent:

  • Automata raktárkezelési rendszerben szerzett tapasztalat
  • Raktározási vagy logisztikai végzettség

 

Juttatások:

  • Havi teljesítményprémium – nálunk a jó munkádat havi szinten jutalmazzuk, ráadásul ennek részeként jelenléti bónusszal is ösztönzünk.
  • Cafeteria – nálunk már az első naptól jár a SZÉP kártya és egyéb fizetésbeni juttatás választásnak lehetősége, hogy még jobban érezd magad a csapatban.
  • Emelt műszakpótlékok – számíthatsz magas műszakpótlékra, délután 40%
  • Sportolási lehetőség – a cég területén fitneszterem vár, emellett darts bajnokságon, horgászverseny és különféle sportkörökben is részt vehetsz.
  • Árpád hídtól induló céges buszjárat – műszakokhoz igazított menetrenddel, mindössze 15 perces utazási idővel biztosítjuk a kényelmes bejutást.
  • Utazási támogatás – ha Budapest határain túl laksz, bérlet- vagy gépjármű kilométer-támogatással is segítünk, hogy könnyebben juss el hozzánk.
  • Étkezési szolgáltatás a vállalat területén – három épületünkben is elérhető meleg étel, büfé és kényelmes étkező.
  • Munkaruha és munkavédelmi eszközök biztosítása – nálunk mindig megkapod a szükséges munkaruhát és védőfelszerelést, hogy biztonságban és kényelmesen dolgozhass.
  • Orvosi ügyelet – üzemorvosunk heti több napon is rendel a vállalat területén, így helyben igénybe veheted a szükséges ellátást.
  • Ortopédia szakrendelés – havonta ingyenes vizsgálatot biztosítunk, továbbá talpbetétre és a céges orrmerevítős cipő helyett, ortopédiai javaslat alapján, saját cipő vásárlására is nyújtunk támogatást
  • Modern, tiszta és biztonságos munkakörnyezet – nálunk rendezett, korszerű környezetben dolgozhatsz, ahol stabil munkafolyamatok mellett tiszta öltözők, zuhanyzási és tisztálkodási lehetőségek, valamint megfelelő számú öltözőszekrény áll rendelkezésedre a kényelmedért és higiénédért.
  • Gondoskodunk és támogatunk személyre szabottan – életed bármely szakaszában számíthatsz ránk, legyen szó munkabér előleg, havi négyszer hazautazás vagy temetési segélyről más rugalmas segítségről, hogy mindig melletted álljunk.

 

Amit még kínálunk:

 

  • szakmai fejlődés
  • új kihívások felelősségteljes
  • önálló munkavégzés egy high-tech szektorban működő cégnél színvonalas
  • modern környezet stabil jövedelem

 

Globális előnyeink röviden:

Örömmel várjuk a jelentkezésed, hogy személyesen is megismerhessünk!